Câbles bus

Profibus L2, pose enterrée

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2x0,64 mm
Description
Profibus L2, pose souterraine PVC/PE ou armée
Valeurs types

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

3

MHz

<

22,0

dB/Km

20

MHz

<

42,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus L2 pose souterraine avec ou sans armature, câbles spéciaux des réseaux industriels Profibus. Le modèle sans armature est destiné à la pose souterraine normale et directe des câbles. Le modèle avec armature standard ajoutée à la structure offre en plus une protection contre les rongeurs, ce qui le rend parfaitement adaptées aux régions susceptibles d'être touchées.

Normes et standards
  82824 802177
Normes en vigueur : Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170 Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

82824

1x2x0,64 mm

802177

1 x 2 x 0,64 mm