Fibre Optic Indoor/Outdoor Cable acc. DIN VDE 0888

HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble FO Minibreakout universel A/I-VQ(ZN)BH
Application

Ces câbles FO HELUCOM® sont utilisés pour le câblage des réseaux de données en intérieur et en extérieur. La gaine extérieure, noire et résistante aux UV, ainsi que la protection anti-rongeurs non métallique les qualifient parfaitement pour une installation en extérieur. Ce type de câble présente l'énorme avantage d'avoir une structure très peu encombrante. À l'instar du câble breakout, les connecteurs sont montés directement sur le conducteur serré.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A/I-VQ(ZN)BH

4

Multimode G50/125

OM2

1

6,1

2000

90,0

0,35

40

40,0

82804

A/I-VQ(ZN)BH

4

Multimode G62,5/125

OM1

1

6,1

2000

90,0

0,35

40

40,0

82809

A/I-VQ(ZN)BH

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

6,1

2000

90,0

0,35

40

40,0

82814

A/I-VQ(ZN)BH

6

Multimode G50/125

OM2

1

6,6

2000

100,0

0,41

40

47,0

82805

A/I-VQ(ZN)BH

6

Multimode G62,5/125

OM1

1

6,6

2000

100,0

0,41

40

47,0

82810

A/I-VQ(ZN)BH

6

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

6,6

2000

100,0

0,41

40

47,0

82815

A/I-VQ(ZN)BH

8

Multimode G50/125

OM2

1

6,6

2000

100,0

0,43

40

51,0

82806

A/I-VQ(ZN)BH

8

Multimode G62,5/125

OM1

1

6,6

2000

100,0

0,43

40

51,0

82811

A/I-VQ(ZN)BH

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

6,6

2000

100,0

0,43

40

51,0

82816

A/I-VQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

OM2

1

8,3

3000

125,0

0,71

40

70,0

82808

A/I-VQ(ZN)BH

12

Multimode G62,5/125

OM1

1

8,3

3000

125,0

0,71

40

70,0

82813

A/I-VQ(ZN)BH

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

8,3

3000

125,0

0,71

40

70,0

82818