Câble FO universel

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble FO à conducteurs en faisceaux HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH
Application

Ces câbles FO HELUCOM®pact se distinguent par une construction filigrane mais robuste. Ils sont adaptés aux câblages extérieurs et intérieurs de bâtiments et d'installations, lorsque la densité des équipements joue un rôle important. Ils sont surtout utiles lorsque la pose doit avoir lieu sans ajout de manchons et en une seule pièce de l'intérieur vers l'extérieur. La gaine extérieure, noire et résistante aux UV, ainsi que la protection anti-rongeurs non métallique les qualifient pour une installation en extérieur. L'absence d'halogènes de la gaine extérieure les rend particulièrement aptes à une installation en intérieur.

Télécharger
Fiche technique

Désignation

Nombre
fibres

Type de fibre

Type de fibre

Nombre de fibres par faisceau

Ø extérieur

env. mm

Traction
max.
N

Rayon courb.
statique min.
mm

Tenue au feu

env. MJ / m

Pression
transv. max.
N / cm

Poids

kg / km

Réf.

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G50/125

OM2

4

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82792

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82796

A/I-DQ(ZN)BH

4

E9/125 monomode

ITU-T G.652

4

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82800

A/I-DQ(ZN)BH

6

Multimode G50/125

OM2

6

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82793

A/I-DQ(ZN)BH

6

Multimode G50/125

OM3

6

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802277

A/I-DQ(ZN)BH

6

Multimode G62,5/125

OM1

6

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82797

A/I-DQ(ZN)BH

6

E9/125 monomode

ITU-T G.652

6

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82801

A/I-DQ(ZN)BH

8

Multimode G50/125

OM2

8

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82794

A/I-DQ(ZN)BH

8

Multimode G50/125

OM3

8

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802278

A/I-DQ(ZN)BH

8

Multimode G62,5/125

OM1

8

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82798

A/I-DQ(ZN)BH

8

E9/125 monomode

ITU-T G.652

8

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82802

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

OM2

12

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82795

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

OM3

12

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802248

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

OM4

12

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

804705

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82799

A/I-DQ(ZN)BH

12

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

82803

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G50/125

OM2

24

8,5

1500

170,0

1,40

200

75,0

802143

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G50/125

OM3

24

8,5

1500

170,0

1,40

200

75,0

802249

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G50/125

OM4

24

8,5

1500

170,0

1,40

200

75,0

804706

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G62,5/125

OM1

24

8,5

1500

170,0

1,40

200

75,0

802144

A/I-DQ(ZN)BH

24

E9/125 monomode

ITU-T G.652

24

8,5

1500

170,0

1,40

200

75,0

802145