Câble LAN

Catégorie 6

Logo Image
Photo du produit
Structure
F/FTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC
Description
HELUKAT® 450 F/FTP duplex, âme massive
Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

450

Atténuation

(db/100m)

5,4

7,0

13,8

17,6

26,0

34,0

38,5

Next

(db)

100,0

100,0

95,8

94,5

91,0

87,0

84,3

ACR

(db)

94,6

93,0

82,0

76,9

65,0

53,0

45,8

Application
Les câbles de données HELUKAT®450 sont utilisés dans le secteur tertiaire, ainsi que dans le secteur secondaire d'un réseau. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. De la même manière, les propriétés mécaniques combinées à une construction optimisée permettent de les utiliser aussi dans des caniveaux et des chemins de câbles exigus.
Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 6, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-3, densité des fumées dégagées selon CEI 61034, absence d'halogène selon CEI 60754-2, corrosivité selon EN 50267-2-3

Télécharger
Product Sheet

Réf.

Désignation

82502

F/FTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC