Câble FO aérien

sans métal

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble aérien FO ADSS, sans métal
Application
Ces câbles d'extérieur HELUCOM® sont destinés à des installations suspendues, accrochés à des poteaux et des mâts. L'étanchéité longitudinale de la construction est assurée grâce aux faisceaux de conducteurs bourrés de gel et de rubans gonflants. La gaine extérieure est résistante aux UV, elle protège aussi les conducteurs des facteurs environnementaux (neige, gel, rayons du soleil, vent).
Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Faserzahl
je Ader

Spannweite

m

Max.
Zugkraft
kN

Zusatzlast

daN / m

Min. stat.
Biegeradius
mm

Außen-Ø

ca. mm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

ADSS 9

12

Single-Mode E9/125

4

150

9

0,5

410

13,6

135

82390

ADSS 9

24

Single-Mode E9/125

4

150

9

0,5

410

13,6

137

82391

ADSS 9

36

Single-Mode E9/125

6

150

9

0,5

470

15,6

177

82392

ADSS 9

48

Single-Mode E9/125

8

150

9

0,5

470

15,6

178

82393

ADSS 9

60

Single-Mode E9/125

12

150

9

0,5

450

15,0

161

82394

ADSS 9

96

Single-Mode E9/125

12

150

9

0,5

450

15,5

180

804275

ADSS 9

144

Single-Mode E9/125

12

150

9

0,5

630

20,8

316

82395

 

ADSS 16

12

Single-Mode E9/125

4

350

16

0,3

430

14,4

162

82396

ADSS 16

24

Single-Mode E9/125

4

350

16

0,3

430

14,4

165

82397

ADSS 16

36

Single-Mode E9/125

6

350

16

0,3

500

16,4

200

82398

ADSS 16

48

Single-Mode E9/125

8

350

16

0,3

500

16,4

201

82399

ADSS 16

60

Single-Mode E9/125

12

350

16

0,3

480

15,8

184

82400

ADSS 16

96

Single-Mode E9/125

12

350

16

0,3

480

16,0

200

804276

ADSS 16

144

Single-Mode E9/125

12

350

16

0,3

650

21,6

333

82401

 

ADSS 35

12

Single-Mode E9/125

4

700

35

0,35

520

17,2

198

82402

ADSS 35

24

Single-Mode E9/125

4

700

35

0,35

520

17,2

200

82403

ADSS 35

36

Single-Mode E9/125

6

700

35

0,35

580

19,2

240

82404

ADSS 35

48

Single-Mode E9/125

8

700

35

0,35

580

19,2

241

82405

ADSS 35

60

Single-Mode E9/125

12

700

35

0,35

560

18,6

227

82406

ADSS 35

144

Single-Mode E9/125

12

700

35

0,35

730

24,4

381

82407