Câble FO d'extérieur

homologué standard ARCOR

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble d'extérieur FO, armature en acier ondulé (norme ARCOR) A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
Application

Ces câbles HELUKOM® FO se distinguent par une construction torsadée et un bourrage de gel. L'injection de la masse de gel dans les interstices de l'âme torsadée réalise l'étanchéité longitudinale du câble. La protection anti-rongeur métallique (acier ondulé) et la gaine extérieure PE réalisent une protection anti-rongeur supérieure à la moyenne. Cette construction est utilisée en particulier dans les télécommunications et la communication longue distance, ainsi que dans des conduits et tubes normaux susceptibles de subir des attaques de rongeurs.

Télécharger
Fiche technique

Désignation

Nombre
fibres

Type de fibre

Type de fibre

Nombre de fibres par faisceau

Ø extérieur

env. mm

Traction
max.
N

Rayon courb.
statique min.
mm

Tenue au feu

env. MJ / m

Pression
transv. max.
N / cm

Poids

kg / km

Réf.

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

12

E9/125 monomode

ITU-T G.652

2

15,0

2700

230,0

4,80

400

215,0

82190

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

24

E9/125 monomode

ITU-T G.652

4

15,0

2700

230,0

4,80

400

215,0

800708

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

48

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

17,0

2700

260,0

6,00

400

260,0

800709

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

60

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

17,0

2700

260,0

6,00

400

260,0

800710

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

144

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

23,0

3500

350,0

10,10

400

480,0

803284