General Accessories

HELUKABEL® Netzwerksystemschränke 19 Zoll-Lochraster 12HE für WG

Logo Image
Photo du produit
Description
Accessoires d'ordre général
Valeurs types
Profilé 19"
Caractéristiques

19-inch hole matrix

Elements to reinforce or to enlarge the network rack. Help to mount aktive components or heavy duty lower shelf in existing cabinets. 19-inch hole matrix included.Rack mount nuts mounting possible.

Downloads
Product Sheet

Beschreibung

Material

Oberfläche

Anzahl der Höheneinheiten (HE)

Geeignet für

Art.-Nr.

VPE

19 Zoll-Lochraster

rostfreier Stahl

verzinkt

12

Wandgehäuse

82052

1

19 Zoll-Lochraster

rostfreier Stahl

verzinkt

15

Standgehäuse

82097

1

19 Zoll-Lochraster

rostfreier Stahl

verzinkt

21

Standgehäuse

82040

1

19 Zoll-Lochraster

rostfreier Stahl

verzinkt

41

Standschrank

82047

1