Outlets RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Outlets RJ45-UP 2P Cat. 5e/ Class D

Logo Image
Photo du produit
Description

Prises de raccordement 2P UP, cat. 5e/classe D

Application
Unité de raccordement des postes de travail dans le domaine de la transmission numérique et analogique d'images, de données et de voix. Disponible en versions encastrée (gouttière) et saillante (montage mural).
Normes et standards

SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 100 MHz de la catégorie 5(e) ou de la classe D, conformes aux normes ISO 11801 2e édition, EN 50173 2e édition, EIA/TIA 568 B et EN 55022 (CEM).

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

82008

RJ-45 UP-Dose Kat. 5e 2P horizontal

82853

RJ-45 UP-Dose Kat. 5e 2P vertikal