Câbles de bus

Bus CAN

Logo Image
Photo du produit
Structure

1x2x0,25 mm² (toron)

Description

CAN-Bus 0,25 mm², chaîne porte-câbles

Application

HELUKABEL® CAN Bus chaîne porte-câbles pour un mouvement guidé permanent. Le modèle à 2 paires présente une quarte en étoile, donc des conducteurs diagonaux constituent une paire électrique et sont conformes aux prescriptions du standard CAN. Pour des longueurs max. de 40 m et un débit maximum de transmission des données (en respectant les prescriptions CAN).

Normes et standards
 81911 81912
Normes en vigueur :CAN ISO 11898-2CAN ISO 11898-2
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

81911

1x2x0,25 mm² (Litze)

81912

4x1x0,25 mm² (Litze)