Câbles de bus

DeviceNet™

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2xAWG18 + 1x2xAWG15
Description
DeviceNet™ PUR
Valeurs types

125

kHz

<

0,42

dB/100m

500

kHz

<

0,81

dB/100m

Application

HELUKABEL® DeviceNet™PUR extrêmement souple, destiné aux chaînes porte-câbles, excellentes propriétés de résistance aux huiles et graisses courantes, ainsi qu'aux lubrifiants réfrigérants. La particularité de ce système de bus réside dans le fait qu'un câble contient toujours une paire de conducteurs de données et une paire de conducteurs d'alimentation. La section réduite est utilisée pour des distances réduites ou pour une liaison point-à-point ; le modèle à section supérieure sert de câble principal pour des distances importantes et peut servir de prise lorsqu'il est combiné avec un câble fin.

Normes et standards
 81909 81910
Normes en vigueur :ODVA DeviceNetODVA DeviceNet
UL-Style :CMX 75°C CL2XCMX 75°C CL2X
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

81909

1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

81910

1x2xAWG24 + 1x2xAWG22