Câbles de bus

DeviceNet™

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2xAWG18 + 1x2xAWG15
Description

DeviceNet™, CPE

Valeurs types

125

kHz

<

0,43

dB/100m

500

kHz

<

0,82

dB/100m

Application

HELUKABEL® DeviceNet™ CPE est destiné à une pose fixe à exigences extrêmes en matière de non-inflammabilité. La particularité de ce système de bus réside dans le fait qu'un câble contient toujours une paire de conducteurs de données et une paire de conducteurs d'alimentation. La section inférieure est utilisée pour des distances réduites ou pour une liaison point-à-point ; le modèle à section supérieure sert de câble principal pour des distances importantes et peut servir de prise lorsqu'il est combiné avec un câble fin.

Normes et standards
 81907 81908
Normes en vigueur :ODVA DeviceNetODVA DeviceNet
UL-Style :CMG PLTCCL2 CMG
Norme CSA :CEC : CMG FT4CEC : CMG FT4
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

81907

1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

81908

1x2xAWG24 + 1x2xAWG22