Câbles bus

Profibus SK

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2x0,64 mm
Description
Profibus SK, intérieur et extérieur
Valeurs types

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4,0

MHz

<

22,0

dB/Km

16,0

MHz

<

42,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus SK intérieur + extérieur présente une structure spécialement destinée à la confection avec l'outil rapide de Siemens. Le modèle pour intérieur est utilisé en pose fixe, dans une installation aux exigences normales ; le modèle d'extérieur est conçu pour être installé à l'air libre, il résiste donc au vent, aux intempéries et au soleil (la pose souterraine directe est interdite).

Normes et standards
81903 81904
Normes en vigueur : Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170 Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
UL-Style : CMG 75°C or CL3 ou AWM 21694 600V -
Norme CSA : CSA FT 4 -
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

81903

1x2x0,64 mm

81904

1 x 2 x 0,64 mm