Câbles de bus

DESINA®-HYBRID-BUS

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Structure

4x1,5 mm² + 2xPOF

Description

Profibus hybride, DESINA®

Valeurs types

230 dB/km max. avec 650 nm

Application

Le câble HELUKABEL® DESINA®-HYBRID-BUS est utilisé dans les applications mobiles du génie mécanique. La gaine en PUR lui confère une excellente résistance aux huiles minérales et aux graisses courantes, ainsi qu'aux lubrifiants réfrigérants inhérents à l'automation industrielle. Les fibres POF transmettent les signaux de données via la lumière, alors que les fils de cuivre, d'1,5mm², assurent l'alimentation en courant, d'un entraînement notamment.

Normes et standards
Normes en vigueur :Norme de design pour DESINA
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

81713

4x1,5 mm² + 2xPOF