Câble LAN

Catégorie 5e

Logo Image
Photo du produit
Structure

SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC

Description
HELUKAT® 200 SF/UTP âme massive
Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

Atténuation

(db/100m)

5,6

7,2

14,4

18,2

25,9

Next

(db)

62,0

59,0

50,0

46,0

40,5

ACR

(db)

56,4

51,8

35,6

27,8

14,6

Application
Les câbles de données HELUKAT®200 sont utilisés dans le secteur tertiaire, ainsi que dans le secteur secondaire d'un réseau. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. De la même manière, les propriétés mécaniques combinées à une construction optimisée permettent de les utiliser aussi dans des caniveaux et des chemins de câbles exigus.
Normes et standards

81610 :
selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 5e

81609 :
selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 5e, non propagateur de la flamme : selon CEI 60332-3, densité des fumées dégagées selon CEI 61034, absence d'halogène selon CEI 60754-2, corrosivité selon EN 50267-2-3

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

81610

SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC

81609

SF/UTP 4x2xAWG 24/1 FRNC