Câbles bus

Profibus SK

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2x0,64 mm
Description
Profibus SK, FRNC et robuste (PUR)
Valeurs types

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4

MHz

<

22,0

dB/Km

16

MHz

<

42,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus SK FRNC + robuste présente une structure spécialement destinée à la confection avec l'outil rapide de Siemens. Le modèle FRNC répond aux exigences d'absence d'halogène et de non inflammabilité qui existent dans les bâtiments.

Le modèle robuste est destiné aux environnements industriels rudes, sa résistance aux huiles et graisses minérales et aux lubrifiants réfrigérants est excellente.

Normes et standards
 8150181905
Normes en vigueur :Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
UL-Style :CM 75°C (blindé)AWM Style 20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
Norme CSA :-CSA FT1
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

81501

1x2x0,64 mm

81905

1 x 2 x 0,64 mm