Câble FO universel

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble FO universel à conducteurs en faisceaux A/I-DQ(ZN)BH torsadé
Application

Ces câbles HELUKOM® sont disponibles soit en modèle à faisceau central de conducteurs, soit en modèle torsadé. Ils sont adaptés au câblage intérieur et extérieur de bâtiments et d'installations industrielles. Ils sont surtout utiles lorsque la pose doit avoir lieu sans ajout de manchons et en une seule pièce de l'intérieur vers l'extérieur. La gaine extérieure, noire et résistante aux UV, ainsi que la protection anti-rongeurs non métallique les qualifient pour une installation en extérieur. L'absence d'halogènes de la gaine extérieure les rend particulièrement aptes à une installation en intérieur.

Télécharger
Fiche technique

Désignation

Nombre
fibres

Type de fibre

Type de fibre

Nombre de fibres par faisceau

Ø extérieur

env. mm

Traction
max.
N

Rayon courb.
statique min.
mm

Tenue au feu

env. MJ / m

Pression
transv. max.
N / cm

Poids

kg / km

Réf.

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G50/125

OM2

12

11,0

2700

165,0

2,00

600

90,0

81495

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,0

2700

165,0

2,00

600

90,0

802263

A/I-DQ(ZN)BH

24

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

11,0

2700

165,0

2,00

600

90,0

80846

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G50/125

OM3

12

11,0

2700

165,0

2,00

600

90,0

801616

A/I-DQ(ZN)BH

48

Multimode G50/125

OM2

12

11,0

2700

165,0

2,00

600

90,0

802261

A/I-DQ(ZN)BH

48

Multimode G50/125

OM3

12

11,0

2700

165,0

2,00

600

90,0

802280

A/I-DQ(ZN)BH

48

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,0

2700

165,0

2,00

600

90,0

802264

A/I-DQ(ZN)BH

48

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

11,0

2700

165,0

2,00

600

90,0

802266

A/I-DQ(ZN)BH

60

Multimode G50/125

OM2

12

11,0

2700

165,0

2,00

600

90,0

802262

A/I-DQ(ZN)BH

60

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,0

2700

165,0

2,00

600

90,0

802265

A/I-DQ(ZN)BH

60

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

11,0

2700

165,0

2,00

600

90,0

802267

A/I-DQ(ZN)BH

72

Multimode G50/125

OM2

12

11,5

2700

175,0

2,10

600

100,0

802268

A/I-DQ(ZN)BH

72

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,5

2700

175,0

2,10

600

100,0

802271

A/I-DQ(ZN)BH

72

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

11,5

2700

175,0

2,10

600

100,0

802274

A/I-DQ(ZN)BH

84

Multimode G50/125

OM2

12

12,5

3000

190,0

2,40

600

130,0

802269

A/I-DQ(ZN)BH

84

Multimode G62,5/125

OM1

12

12,5

3000

190,0

2,40

600

130,0

802272

A/I-DQ(ZN)BH

84

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

12,5

3000

190,0

2,40

600

130,0

802275

A/I-DQ(ZN)BH

96

Multimode G50/125

OM2

12

12,5

3000

190,0

2,80

600

130,0

802270

A/I-DQ(ZN)BH

96

Multimode G62,5/125

OM1

12

12,5

3000

190,0

2,80

600

130,0

802273

A/I-DQ(ZN)BH

96

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

12,5

3000

190,0

2,80

600

130,0

802276