Câble FO d'extérieur

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble FO d'extérieur A-DQ(ZN)B2Y Combi Fibre MM+SM, torsadé

Application

Ces câbles HELUCOM® FO se distinguent par une construction extrêmement favorable au montage, à la protection anti-rongeurs et hautement résistante à la traction. Les conducteurs en faisceaux torsadés et les éléments de remplissage sont enroulés dans un composite de fils de verre et de fils gonflant, dont les propriétés assurent la protection anti-rongeurs, la décharge de traction et l'étanchéité longitudinale du câble. La fabrication de ces câbles est d'autre part exempte de graisse, il est donc inutile de devoir essuyer des traces de gel. Cette construction est destinée particulièrement aux installations enterrées, dans des tubes et des conduits soumis à des contraintes de traction et de pressions transversales normales, et qui peuvent faire d'objet d'attaques de rongeurs.

Downloads
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ(ZN)B2Y

24

Single-u.Multimode G50/125

OM2 + ITU-T G.652

12

10,5

2700

200,0

2,70

600

95,0

81478

A-DQ(ZN)B2Y

48

Single-u.Multimode G50/125

OM2 + ITU-T G.652

12

10,5

2700

200,0

2,70

600

95,0

801183