Câble FO d'extérieur

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble FO d'extérieur A-DQ(ZN)B2Y, torsadé
Application

Ces câbles HELUCOM® FO se distinguent par une construction extrêmement favorable au montage, à la protection anti-rongeurs et hautement résistante à la traction. Les conducteurs en faisceaux torsadés et les éléments de remplissage sont enroulés dans un composite de fils de verre et de fils gonflant, dont les propriétés assurent la protection anti-rongeurs, la décharge de traction et l'étanchéité longitudinale du câble. La fabrication de ces câbles est d'autre part exempte de graisse, il est donc inutile de devoir essuyer des traces de gel. Cette construction est destinée particulièrement aux installations enterrées, dans des tubes et des conduits soumis à des contraintes de traction et de pressions transversales normales, et qui peuvent faire d'objet d'attaques de rongeurs.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G50/125

OM2

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81382

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

80219

A-DQ(ZN)B2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

80188

A-DQ(ZN)B2Y

36

Multimode G50/125

OM2

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81108

A-DQ(ZN)B2Y

36

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81109

A-DQ(ZN)B2Y

36

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81110

A-DQ(ZN)B2Y

48

Multimode G50/125

OM2

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

82648

A-DQ(ZN)B2Y

48

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81112

A-DQ(ZN)B2Y

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

81113

A-DQ(ZN)B2Y

60

Multimode G50/125

OM2

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

80207

A-DQ(ZN)B2Y

60

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

80223

A-DQ(ZN)B2Y

60

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,5

2700

210,0

2,70

600

95,0

80191

A-DQ(ZN)B2Y

72

Multimode G50/125

OM2

12

11,0

2700

220,0

2,90

600

100,0

81133

A-DQ(ZN)B2Y

72

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,0

2700

220,0

2,90

600

100,0

81134

A-DQ(ZN)B2Y

72

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

11,0

2700

220,0

2,90

600

100,0

81120

A-DQ(ZN)B2Y

84

Multimode G50/125

OM2

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

80208

A-DQ(ZN)B2Y

84

Multimode G62,5/125

OM1

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

80224

A-DQ(ZN)B2Y

84

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

80192

A-DQ(ZN)B2Y

96

Multimode G50/125

OM2

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

81135

A-DQ(ZN)B2Y

96

Multimode G62,5/125

OM1

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

81136

A-DQ(ZN)B2Y

96

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

12,0

3000

240,0

3,60

600

140,0

81121

A-DQ(ZN)B2Y

108

Multimode G50/125

OM2

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80209

A-DQ(ZN)B2Y

108

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80225

A-DQ(ZN)B2Y

108

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80193

A-DQ(ZN)B2Y

120

Multimode G50/125

OM2

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80210

A-DQ(ZN)B2Y

120

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80226

A-DQ(ZN)B2Y

120

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

3000

270,0

4,30

600

155,0

80194

A-DQ(ZN)B2Y

144

Multimode G50/125

OM2

12

14,5

3000

290,0

5,40

600

200,0

80211

A-DQ(ZN)B2Y

144

Multimode G62,5/125

OM1

12

14,5

3000

290,0

5,40

600

200,0

80227

A-DQ(ZN)B2Y

144

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

14,5

3000

290,0

5,40

600

200,0

80195