Fibre Optic Processing Technic

Tools for handling of POF II

Logo Image
Photo du produit
Description
Outils de façonnage des fibres POF II
Application
Outil servant à couper proprement et dénuder les fibres en plastique (POF).
Normes et standards
  • Utilisation : fibres POF de 2,2 mm de diamètre et fibres POF sans gaine de polyuréthane (simplex, duplex, quattro) du fabricant HELUKABEL® (art. n° 81611, 81882, 80629, 80630)
  • Dispositif de coupe interchangeable
  • Longueur de dénudage de 4,0 à 20,0 mm
  • Outil en acier spécial bruni avec poignée en plastique
  • Simplicité de manipulation assurant gain de temps et d'argent
Fournitures
Pince en acier spécial pour outils avec dispositif de coupe et couteau à dénuder de rechange
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

81320

POF MULTIABMANTLER-WERKZEUG