Câbles bus

Bus CAN

Logo Image
Photo du produit
Structure

1x2x0,22 mm² (toron)

Description

CAN Bus 0,22 mm², souple

Application

HELUKABEL® CAN Bus, pose fixe ou déplacement occasionnel dans le cadre d'exigences normales. Le modèle à 2 paires présente une quarte en étoile, donc des conducteurs diagonaux constituent une paire électrique et sont conformes aux prescriptions du standard CAN. Pour des longueurs max. de 40 m et un débit maximum de transmission des données (en respectant les prescriptions CAN).

Normes et standards
 81286 81287
Normes en vigueur :CAN ISO 11898-2CAN ISO 11898-2
UL-Style :UL Style 2571UL Style 2571
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

81286

1x2x0,22 mm² (toron)

81287

4 x 1 x 0,22 mm² (toronné)