Câble FO d'extérieur hybride

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble FO extérieur hybride (mesure de température par fibre optique), A-DSQ(ZN)B2Y
Application
Ces câbles HELUCOM® FO sont utilisés spécialement dans la mesure de température par fibre optique, par exemple pour assurer la surveillance de barrages. Les exigences mécaniques extrêmes inhérentes à ces constructions sont assurées par des câbles dont la structure a été élaborée spécialement. Il s'agit de câbles à fibres optiques hybrides, à fils de cuivre et gaine extérieure PE spéciale.
Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Anzahl
der
Kupfer-
adern

Abmessung
der
Kupferadern

mm

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

2

1,2

12,0

2100

300

4,80

200

140,0

81209

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

2

1,2

12,0

2100

300

4,80

200

140,0

81255

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Single-Mode E9/125

2

1,2

12,0

2100

300

4,80

200

140,0

81256

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

2

1,5

12,5

2300

320

4,80

200

160,0

82561

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

2

1,5

12,5

2300

320

4,80

200

160,0

81257

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Single-Mode E9/125

2

1,5

12,5

2300

320

4,80

200

160,0

81258

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

4

1,5

15,0

2600

430

5,80

200

250,0

82786

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

4

1,5

15,0

2600

430

5,80

200

250,0

81259

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Single-Mode E9/125

4

1,5

15,0

2600

430

5,80

200

250,0

81260