Ethernet industriel

SCHLEPPKETTE

Logo Image
Photo du produit
Structure
SF/UTP 4x2xAWG 24/19 (toron) PUR
Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 200S SF/UTP 4 paires, chaîne porte-câbles

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(db/10m)

0,7

0,92,02,5

Next

(db)

57,054,045,043,0

ACR

(db/100m)

48,0

43,023,615,7
      
Application

HELUKAT® 200S Cat 5e chaîne porte-câbles est conçu pour les contraintes extrêmes qui existent sur des composants mobiles de machines, pour une pose dans des chaînes porte-câbles ; il se distingue par d'excellentes propriétés de transmission dans des conditions d'utilisation extrêmes. Sa construction mécanique sophistiquée permet de l'utiliser dans des chaînes porte-câbles à haute densité d'équipement. Ce câble est confectionnable avec des connecteurs D-Sub classiques, ainsi qu'avec certains connecteurs RJ45.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 5, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-1, absence d'halogène selon CEI 60754-2, résistant aux huiles

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

81155

SF/UTP 4x2xAWG 24/19 (Litze) PUR