Câbles bus

E-BUS

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x2x0,8 mm
Description
Bus EIB 4 conducteurs PVC
Application

HELUKABEL® E-BUS PVC pour pose fixe. Il est possible de choisir entre deux couleurs de gaine selon l'application concernée : violet et vert. Cela n'influence en rien les propriétés techniques.

Le câble de bus E est destiné à assurer la transmission de signaux de bus dans l'installation domotique d'un bâtiment. Les câbles assurent une communication parfaite conformément aux directives EIB. Ce câble peut être installé sur, dans et sous enduit, dans des conduits et des caniveaux, dans des locaux secs, humides ou mouillés ainsi qu'en extérieur - dans la mesure où il est protégé des rayons directs du soleil. Il est possible d'acheminer le câble avec des câbles à courant fort sans aucun problème. Le bus EIB est utilisé pour commander un éclairage, des persiennes, le chauffage, l'aération, des tableaux d'affichage, etc.

Normes et standards
  81081 81663
Normes en vigueur : Norme EIB Norme EIB
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

81081

2x2x0,8 mm

81663

2 x 2 x 0,8 mm