Fibre Optic Connecting Technics

HELUCOM CONNECTING SYSTEMS Outlet UP

Logo Image
Photo du produit
Structure
Prises de raccordement encastrées pour fibre optique (UP)
Description
Prises de raccordement encastrées pour fibre optique (UP)
Application
La prise de raccordement pour fibre optique constitue le point de connexion du réseau optique sur le lieu de travail. Les divers ordinateurs et les périphériques sont connectés à l'aide de câbles (câbles d'alimentation sans coupure) sur cette prise de raccordement. Selon le modèle, elle peut être montée par encastrement, en saillie ou dans une gouttière murale.
Options
Nous livrons également sur simple demande des prises pour d'autres configurations, comme des prises à trois, quatre ou six fiches. De même, nous sommes à même de fournir différents codages au moyen de boutons d'identification colorés.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Kupplungsanzahl

Kupplungstyp

Geeignet für Faserart

VPE

81072

2

ST

Multimode

10

81073

4

ST

Multimode

10

81074

2

SC

Multimode

10

81075

4

SC

Multimode

10