Câble FO d'extérieur

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble FO d'extérieur A-DF(ZN)2Y4Y
Application
Ces câbles HELUCOM® FO se distinguent par une construction torsadée et un bourrage de gel. L'injection de la masse de gel dans les interstices de l'âme torsadée réalise l'étanchéité longitudinale du câble. Une décharge de traction supérieure à la moyenne et la protection anti-rongeurs sont réalisées grâce aux élément porteurs non métalliques et à une deuxième gaine extérieure en polyamide (PA). Cette construction est surtout utilisée dans les télécommunications et la communication longue distance, ainsi que dans des conduits et des tubes normaux pouvant subir des attaques de rongeurs.
Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DF(ZN)2Y4Y

2

Multimode G50/125

OM2

2

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80915

A-DF(ZN)2Y4Y

2

Multimode G62,5/125

OM1

2

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80927

A-DF(ZN)2Y4Y

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80945

A-DF(ZN)2Y4Y

4

Multimode G50/125

OM2

4

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80735

A-DF(ZN)2Y4Y

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80928

A-DF(ZN)2Y4Y

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80895

A-DF(ZN)2Y4Y

8

Multimode G50/125

OM2

8

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80691

A-DF(ZN)2Y4Y

8

Multimode G62,5/125

OM1

8

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80809

A-DF(ZN)2Y4Y

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

8

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80118

A-DF(ZN)2Y4Y

12

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80627

A-DF(ZN)2Y4Y

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80931

A-DF(ZN)2Y4Y

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80947

A-DF(ZN)2Y4Y

24

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80578

A-DF(ZN)2Y4Y

24

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80576

A-DF(ZN)2Y4Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2700

100,0

6,10

400

90,0

80577

A-DF(ZN)2Y4Y

36

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2700

100,0

6,00

400

90,0

80672

A-DF(ZN)2Y4Y

36

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2700

100,0

6,00

400

90,0

80935

A-DF(ZN)2Y4Y

36

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2700

100,0

6,00

400

90,0

80950

A-DF(ZN)2Y4Y

48

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2700

100,0

6,00

400

90,0

80732

A-DF(ZN)2Y4Y

48

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2700

100,0

6,00

400

90,0

80936

A-DF(ZN)2Y4Y

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2700

100,0

6,00

400

90,0

80951

A-DF(ZN)2Y4Y

60

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2700

100,0

5,80

400

90,0

80920

A-DF(ZN)2Y4Y

60

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2700

100,0

5,80

400

90,0

80938

A-DF(ZN)2Y4Y

72

Multimode G50/125

OM2

12

10,5

2700

105,0

5,80

400

95,0

80921

A-DF(ZN)2Y4Y

72

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,5

2700

105,0

5,80

400

95,0

80939

A-DF(ZN)2Y4Y

72

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,5

2700

105,0

5,80

400

95,0

80954

A-DF(ZN)2Y4Y

84

Multimode G50/125

OM2

12

11,0

3000

110,0

8,40

400

110,0

80922

A-DF(ZN)2Y4Y

84

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,0

3000

110,0

8,40

400

110,0

80940

A-DF(ZN)2Y4Y

84

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

11,0

3000

110,0

8,40

400

110,0

80955

A-DF(ZN)2Y4Y

96

Multimode G50/125

OM2

12

11,5

3000

115,0

7,20

400

120,0

80923

A-DF(ZN)2Y4Y

96

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,5

3000

115,0

7,20

400

120,0

80941

A-DF(ZN)2Y4Y

96

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

11,5

3000

115,0

7,20

400

120,0

80956

A-DF(ZN)2Y4Y

144

Multimode G50/125

OM2

12

14,5

3000

145,0

10,40

400

180,0

80926

A-DF(ZN)2Y4Y

144

Multimode G62,5/125

OM1

12

14,5

3000

145,0

10,40

400

180,0

80944

A-DF(ZN)2Y4Y

144

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

14,5

3000

145,0

10,40

400

180,0

80959