Câbles bus

E-BUS

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x2x0,8 mm
Description
Bus EIB, 4 conducteurs FRNC et 4 paires PVC
Application

HELUKABEL® E-BUS FRNC + PVC pour pose fixe. Si le câble doit impérativement être exempt d'halogène, choisir le modèle FRNC. Le câble de bus E est destiné à assurer la transmission de signaux de bus dans l'installation domotique d'un bâtiment. Les câbles assurent une communication parfaite conformément aux directives EIB. Ce câble peut être installé sur, dans et sous enduit, dans des conduits et des caniveaux, dans des locaux secs, humides ou mouillés ainsi qu'en extérieur - dans la mesure où il est protégé des rayons directs du soleil. Il est possible d'acheminer le câble avec des câbles à courant fort sans aucun problème. Le bus EIB est utilisé pour commander un éclairage, des persiennes, le chauffage, l'aération, des tableaux d'affichage, etc.

Normes et standards
 80826 81077
Normes en vigueur :Norme EIBNorme EIB
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

80826

2x2x0,8 mm

81077

4 x 2 x 0,8 mm