Câbles bus

Profibus L2

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2x0,64 mm
Description
Profibus L2, pose fixe, en extérieur, robuste
Valeurs types

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4

MHz

<

22,0

dB/Km

16

MHz

<

42,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus L2 extérieur + robuste, câbles spéciaux des réseaux industriels Profibus. Le modèle d'extérieur est conçu pour être posé à l'air libre, il résiste donc au vent, aux intempéries et au soleil (non destiné à la pose souterraine). Le modèle robuste est utilisé en pose fixe dans des environnements industriels rudes. Sur le plan mécanique, ce produit se distingue par une excellente résistance aux huiles minérales, aux graisses et aux lubrifiants réfrigérants, ainsi que par une bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse.

Normes et standards
 8079281186
Normes en vigueur :Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

80792

1x2x0,64 mm

81186

1 x 2 x 0,64 mm