Fibre Optic Indoor cables acc. DIN VDE 0888

HELUCOM® I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : Gainage serré Éléments porteurs : aramide Matériau gaine extérieure : FRNC Couleur gaine extérieure : jaune

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Non-inflammabilité selon CEI 60332-1 Densité de fumées dégagées selon CEI 61034

Description
Câble FO d'installation (Patchcords) I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y
Application
Ces câbles HELUCOM® monofibres et à fibres duplex sont posés en intérieur en pose fixe, notamment dans des caniveaux de câbles. Ces câbles sont confectionnés à une extrémité (pigtails), pour épissure sur des câbles à pose fixe ou pour faire office de câbles de liaison (câble volant), voire même dans un panneau de distribution. Ces câbles représentent la solution idéale pour les panneaux de distribution et de raccordement d'appareils, grâce à une diamètre réduit et une extrême souplesse.
Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-VH

1

Multimode G50/125

OM2

2,6

300

40

0,17

10

8,7

80783

I-VH

1

Multimode G62,5/125

OM1

2,6

300

40

0,17

10

8,7

80782

I-VH

1

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2,6

300

40

0,17

10

8,7

80784

I-VH

2

Multimode G50/125

OM2

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

80316

I-VH

2

Multimode G50/125

OM3

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

804256

I-VH

2

Multimode G62,5/125

OM1

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

80699

I-VH

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

80785

I-V11Y

2

Multimode G50/125

OM2

2,6 x 5,6

400

40

2,80

20

14,0

82408

I-V11Y

2

Multimode G62,5/125

OM1

2,6 x 5,6

400

40

2,80

20

14,0

82410

I-V11Y

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2,6 x 5,6

400

40

2,80

20

14,0

82411

I-VHH

2

Multimode G50/125

OM2

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

80789

I-VHH

2

Multimode G50/125

OM3

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

804254

I-VHH

2

Multimode G62,5/125

OM1

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

80790

I-VHH

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

80791

I-V11Y11Y

2

Multimode G50/125

OM2

3,6 x 6,2

600

60

4,20

20

16,0

82409

I-V11Y11Y

2

Multimode G62,5/125

OM1

3,6 x 6,2

600

60

4,20

20

16,0

81900

I-V11Y11Y

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

3,6 x 6,2

600

60

4,20

20

16,0

82412