Fibre Optic Breakout-Cable acc. DIN VDE 0888

HELUCOM® I-V(ZN)HH

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : Gainage serré Éléments porteurs : aramide Matériau gaine extérieure : FRNC Couleur gaine extérieure : jaune

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Non-inflammabilité selon CEI 60332-1 et CEI 60332-3 Densité de fumées dégagées selon CEI 61034

Description
Câble FO breakout I-V(ZN)HH
Application

Les câbles HELUCOM® breakout ont été conçus pour éviter les tâches d'épissure sur site. Ils sont surtout destinés à être installés en intérieur, pour réaliser des distances de transmission courtes et moyennes. Les connecteurs FO se montent directement sur les différents câbles, ce qui rend inutile les travaux et les boîtes d'épissure. Il suffit alors de poser les câbles préconfectionnés en usine sur le site, ils sont opérationnels immédiatement.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-V(ZN)HH

2

Multimode G50/125

OM2

1

7,4

500

120,0

1,00

150

50,0

80743

I-V(ZN)HH

2

Multimode G62,5/125

OM1

1

7,4

500

120,0

1,00

150

50,0

80799

I-V(ZN)HH

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

7,4

800

120,0

1,00

150

54,0

80813

I-V(ZN)HH

4

Multimode G50/125

OM2

1

7,4

800

120,0

1,00

150

54,0

80753

I-V(ZN)HH

4

Multimode G62,5/125

OM1

1

7,4

800

120,0

1,00

150

54,0

80800

I-V(ZN)HH

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

7,4

800

120,0

1,00

150

54,0

80814

I-V(ZN)HH

8

Multimode G50/125

OM2

1

9,7

2400

150,0

1,50

150

95,0

80688

I-V(ZN)HH

8

Multimode G62,5/125

OM1

1

9,7

2400

150,0

1,50

150

95,0

80801

I-V(ZN)HH

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

9,7

2400

150,0

1,50

150

95,0

80816

I-V(ZN)HH

12

Multimode G50/125

OM2

1

12,2

3000

190,0

1,85

150

144,0

80795

I-V(ZN)HH

12

Multimode G62,5/125

OM1

1

12,2

3000

190,0

1,85

150

144,0

80803

I-V(ZN)HH

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

12,2

3000

190,0

1,85

150

144,0

80818

I-V(ZN)HH

24

Multimode G50/125

OM2

1

14,3

4000

220,0

3,20

150

197,0

80798

I-V(ZN)HH

24

Multimode G62,5/125

OM1

1

14,3

4000

220,0

3,20

150

197,0

80806

I-V(ZN)HH

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

14,3

4000

220,0

3,20

150

197,0

80821