Fibre Optic Indoor Cable acc. DIN VDE 0888

HELUCOM® I-D(ZN)H

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : faisceau de conducteurs Éléments porteurs : aramide Matériau gaine extérieure : FRNC Couleur gaine extérieure : jaune

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Non-inflammabilité selon CEI 60332-1 Densité de fumées dégagées selon CEI 61034

Description

Câble FO à conducteurs en faisceau intérieur, I-D(ZN)H

Application

Ces câbles FO HELUCOM® sont disponibles soit en modèle à faisceau central de conducteurs, soit en modèle torsadé. Ils sont adaptés au câblage intérieur de bâtiments et d'installations industrielles. La version sans halogène est spécialement destinée aux immeubles, aux hôpitaux et aux grands magasins, ainsi que dans les installations à haute concentration de biens mobiliers, de type centrales énergétiques, centres de calcul, et dans les installations exigeant un haut niveau de sécurité, comme un métro ou des centrales de commande.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-D(ZN)H

4

Multimode G50/125

OM2

4

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80631

I-D(ZN)H

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80882

I-D(ZN)H

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80896

I-D(ZN)H

6

Multimode G50/125

OM2

6

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80868

I-D(ZN)H

6

Multimode G62,5/125

OM1

6

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80883

I-D(ZN)H

6

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

6

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80897

I-D(ZN)H

8

Multimode G50/125

OM2

8

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80869

I-D(ZN)H

8

Multimode G62,5/125

OM1

8

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80884

I-D(ZN)H

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

8

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80898

I-D(ZN)H

10

Multimode G50/125

OM2

10

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80793

I-D(ZN)H

10

Multimode G62,5/125

OM1

10

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80885

I-D(ZN)H

10

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

10

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80899

I-D(ZN)H

12

Multimode G50/125

OM2

12

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80045

I-D(ZN)H

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80879

I-D(ZN)H

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80880

I-D(ZN)H

16

Multimode G50/125

OM2

16

8,0

1200

120,0

1,50

150

135,0

80870

I-D(ZN)H

16

Multimode G62,5/125

OM1

16

8,0

1200

120,0

1,50

150

135,0

80886

I-D(ZN)H

16

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

16

8,0

1200

120,0

1,50

150

135,0

80900

I-D(ZN)H

24

Multimode G50/125

OM2

12

12,5

3000

190,0

2,20

200

150,0

80872

I-D(ZN)H

24

Multimode G50/125

OM2

24

9,0

1600

140,0

1,50

150

135,0

80871

I-D(ZN)H

24

Multimode G62,5/125

OM1

12

12,5

3000

190,0

2,20

200

150,0

80888

I-D(ZN)H

24

Multimode G62,5/125

OM1

24

9,0

1600

140,0

1,50

150

135,0

81246

I-D(ZN)H

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

12,5

3000

190,0

2,20

200

150,0

80902

I-D(ZN)H

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

24

9,0

1600

140,0

1,50

150

135,0

80901

I-D(ZN)H

36

Multimode G50/125

OM2

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80875

I-D(ZN)H

36

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80891

I-D(ZN)H

36

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80905

I-D(ZN)H

48

Multimode G50/125

OM2

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80877

I-D(ZN)H

48

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80893

I-D(ZN)H

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80907

I-D(ZN)H

60

Multimode G50/125

OM2

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

170,0

80878

I-D(ZN)H

60

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

170,0

80894

I-D(ZN)H

60

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

170,0

80908