Industrial Ethernet

HELUKAT® INDUSTRIAL ETHERNET SF/FTP 4x2xAWG26/7 PUR Cat.6A

Logo Image
Photo du produit
Ind.Ethernet SF/FTP 4x2xAWG26/7 Cat.6A AWM 1000V  Réf. 805548
Quantité par unité de vente
100,00
Type de construction
Diamètre du conducteur intérieur
0,55  Millimètre
Isolation du conducteur
PE cellulaire
Couleurs du conducteur
bl/be, bl/or, bl/ve, bl/ma
Assemblage
Paires de conducteurs
Blindage sur élément de câblage
Film polyester doublé d'alu
Matériau de la gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine extérieure
vert similaire à RAL 6018
Diamètre extérieur du câble
7,8  Millimètre
Poids
64,00  kg/km
Poids du cuivre
34,00  kg/km
Propriétés électriques
Impédance caractéristique
100,00  ohm
Tolérance 1 à l'impédance caractéristique
+ - 15 Ohm avec 1 à 100 MHz
Tolérance 2 à l'impédance caractéristique
+- 20 Ohm avec 101 à 500 MHz
Résistance du conducteur
140,00  Ohm/km max.
Résistance d'isolement
5,00  Gohm/km
Capacité de service
50,00  pF/m nom.
Tension d'essai
0,70  Kilovolt
Résistance de boucle
280,00  Ohm/km max.
Vitesse de propagation relative
75,00  Pour cent
Version CEM
Oui
Propriétés mécaniques
Rayon de courbure min. pour la pose
117,00  Millimètre
Résistant aux huiles
Très bon
Propriétés thermiques
Température de fonctionnement min.
-10,00  Degré Celsius
Température de fonctionnement max.
70,00  Degré Celsius
Autres propriétés
Style UL
Oui
Normes UL en vigueur
CMX 75°C (shielded) or AWM 21576 1000V
Norme CSA
Oui
Conformité à ISO/CEI 11801
Oui
Conformité à EN 50173
Oui
Conformité à EIA/TIA 568-A
Oui
Sans halogène conformément à CEI 60754-1
Oui
Charge calorifique
1,35  MJ/m
Résistant aux UV
Oui
Structure
4 x 2 x 0,15 mm² (toronné)
Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 100S ECO S-FTP 4 paires, chaîne d'entraînement

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Affaiblissement

(db/100 m)

9,0

11,0

24,0

31,0

Suivant

(db)

47,0

44,0

35,0

32,0

Application

Ce câble de données en cuivre spécialement conçu pour les installations industrielles extrêmes (Industrial Ethernet) convient de manière exceptionnelle au montage de connecteurs RJ45 et de prises Sub-D à 15 ou 9 broches. Du fait de sa gaine en polyuréthane (PUR), il est parfaitement adapté à un usage dans les chaînes d'entraînement.

Normes et standards
Acc. IEC 61156-6 category 6A, flame retardent acc. IEC 60332-1-2, UL 1581, Sec. 1080 (VW-1) and Sec. 1060 (FT-1), CMX 75°C or AWM 21576 1000V
Télécharger
Product Sheet