Câble FO plastique, industrie

POF/PE

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de fibre : POF 980/1000 Gaine de fibre : PE

Description

Câble FO plastique, industrie, POF/PE

Application

Les câbles FO plastique HELUCOM® sont utilisés en génie mécanique, que ce soit en pose fixe ou en mouvement. Différents types de structure, notamment des gaines extérieures PUR, des éléments porteurs spéciaux, des structures hybrides à fils de cuivre pour l'alimentation en tension ou tout simplement des câbles de fibres nues permettent de couvrir tous les domaines d'utilisation possibles. La fibre plastique (PMMA), de par sa robustesse mais aussi la simplicité de sa confection sur le terrain, est particulièrement adaptée aux utilisations qui exigent une parfaite transmission des données malgré des conditions ambiantes difficiles.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Außen-
mantel-
material

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Faser-
dämpfung

Öl-
beständig

Gemäß

DESINA®

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-V2Y 1P 980/1000

PE

schwarz

2,2

70

25,0

160A1

nein

nein

4,0

80532

I-V2Y 2P 980/1000

PE

schwarz

2,2 x 4,4

140

25,0

160A1

nein

nein

8,0

80388

I-V2Y(ZN)11Y 1P 980/1000, hochflexibel

PUR

violett

5,8

400

30,0

230A1

ja

ja

30,0

81611

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000, hochflexibel

PUR

violett

6,0

400

31,0

230A1

ja

ja

36,0

80629

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000, fest verlegt

PUR

violett

6,0

400

31,0

230A1

ja

ja

36,0

81882

I-V2Y(ZN)11Y 4P 980/1000, hochflexibel

PUR

violett

7,1

400

45,0

230A1

ja

ja

65,0

80630

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000 + 2x1mm² Cu

PUR

rot

7,8

200

70,0

230A1

ja

nein

60,0

82032

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000 + 3x1,5mm² Cu

PUR

rot

11,0

200

70,0

230A1

ja

nein

132,0

82033