Câbles de bus

USB Bus 3.0

Logo Image
Photo du produit
Structure

2x2xAWG28 + 2x(1x2xAWG28)

Description

Câble de bus USB 3.0, PUR

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

1

625

1200

Atténuation paire UTP

Atténuation paire SFTP

(db/10m)

0,4

0,4

-

11,5

-

18,0

Application

HELUKABEL® USB S 3.0 particulièrement adapté aux applications extrêmement flexibles, à l'image de l'utilisation dans des chaînes porte-câbles ou dans la technique de caméra. Ce câble garantit d'excellentes propriétés de transmission et son utilisation est possible même dans les conditions les plus dures. La distance de transmission maximum est fonction du débit de transmission.

Normes et standards
Normes en vigueur :Norme USB 3.0
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

805287

2x2xAWG28 + 2x(1x2xAWG28)