Câble FO d'extérieur hybride

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : conducteur en faisceau Élément support FO Nombre de fibres par conducteur : 12 Éléments porteurs : aramide Gaine laminée alu Matériau de la gaine extérieure : PE Couleur gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Étanchéité transversale Résistant aux UV

Description

Câble FO d'extérieur A-DSF(L)(ZN)2Y

Application
Ces câbles d'extérieur HELUCOM® sont conçus pour des applications dont les conditions ambiantes sont extrêmes. La double garniture de gel et la gaine laminée AI/PE assurent l'étanchéité longitudinale et transversale, le ruban Al soudé faisant office de barrière supplémentaire à la vapeur d'eau. Ces câbles sont destinés à la pose directe dans la terre, dans des gaines et des caniveaux de câbles. Ils sont utilisés de préférence dans des réseaux de télécommunications locaux ou longue distance.
Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Anzahl
der
Kupfer-
adern

Abmessung
der
Kupferadern

mm

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DSF(L)(ZN)2Y

12

Single-Mode E9/125

2

0,6

12,0

2500

200

4,80

250

135,0

80495

A-DSF(L)(ZN)2Y

12

Single-Mode E9/125

4

0,6

12,0

2500

200

4,80

250

140,0

80497

A-DSF(L)(ZN)2Y

24

Single-Mode E9/125

2

0,6

13,1

2500

200

4,80

250

139,0

800753

A-DSF(L)(ZN)2Y

24

Single-Mode E9/125

4

0,6

13,1

2500

200

4,80

250

144,0

801182

A-DSF(L)(ZN)2Y

48

Single-Mode E9/125

2

0,6

13,1

2500

200

4,80

250

141,0

80501

A-DSF(L)(ZN)2Y

48

Single-Mode E9/125

4

0,6

13,1

2500

200

4,80

250

146,0

80503

A-DSF(L)(ZN)2Y

60

Single-Mode E9/125

2

0,6

14,1

2500

230

4,80

250

166,0

80504

A-DSF(L)(ZN)2Y

60

Single-Mode E9/125

4

0,6

14,1

2500

230

4,80

250

171,0

80506

A-DSF(L)(ZN)2Y

72

Single-Mode E9/125

2

0,6

14,8

2500

240

5,10

250

179,0

80507

A-DSF(L)(ZN)2Y

72

Single-Mode E9/125

4

0,6

14,8

2500

240

5,10

250

184,0

80509

A-DSF(L)(ZN)2Y

96

Single-Mode E9/125

2

0,6

16,6

3000

280

6,30

250

276,0

80510

A-DSF(L)(ZN)2Y

96

Single-Mode E9/125

4

0,6

16,6

3000

280

6,30

250

281,0

80512

A-DSF(L)(ZN)2Y

120

Single-Mode E9/125

2

0,6

18,4

3000

290

8,50

250

280,0

80513

A-DSF(L)(ZN)2Y

120

Single-Mode E9/125

4

0,6

18,4

3000

290

8,50

250

285,0

80515

A-DSF(L)(ZN)2Y

144

Single-Mode E9/125

2

0,6

20,3

3500

310

10,00

250

331,0

80516

A-DSF(L)(ZN)2Y

144

Single-Mode E9/125

4

0,6

20,3

3500

310

10,00

250

336,0

80518