Câbles de bus

HMCB800

Logo Image
Photo du produit
Structure

2x2x0,20qmm + 1x2x0,38qmm

Description

Câble de bus HMCB800W, PUR

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(db/100m)

8,0

10,0

20,0

27,0

Next

(db)

47,0

44,0

35,0

32,0

ACR

(db)

39,0

34,0

15,0

5,0

Application

HELUKABEL® HMCB800W chaîne porte-câbles, pour mouvement permanent et portée maximum de 70 m. Le câble est utilisé dans des applications Siemens, notamment.

Les connecteurs utilisés sont notamment des RJ45 Industrial IP20 Siemens, des Y-Con RJ45 Yamaichi voire des connecteurs mâles ronds Molex à propriétés Ethernet.

Normes et standards
UL-Style :AWM Style 20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

804767

2x2x0,20qmm + 1x2x0,38qmm