Fibre Optic Minibreakout-Cable acc. DIN VDE 0888

HELUCOM® I-V(ZN)H

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : Gainage serré Éléments porteurs : aramide Matériau gaine extérieure : FRNC Couleur gaine extérieure : orange

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Non-inflammabilité selon CEI 60332-1 Densité de fumées dégagées selon CEI 61034

Description
Câble FO minibreakout I-V(ZN)H
Application

Ces câbles FO HELUCOM® sont utilisés pour le câblage des réseaux de données intérieurs. Ce type de câble présente l'énorme avantage d'avoir une structure très peu encombrante. À l'instar du câble breakout, les connecteurs sont montés directement sur le conducteur serré.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-V(ZN)H

2

Multimode G50/125

OM2

1

4,0

400

60,0

0,24

40

15,0

80435

I-V(ZN)H

2

Multimode G62,5/125

OM1

1

4,0

400

60,0

0,24

40

15,0

80434

I-V(ZN)H

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

4,0

400

60,0

0,24

40

15,0

80433

I-V(ZN)H

4

Multimode G50/125

OM2

1

4,8

400

70,0

0,31

40

19,0

80432

I-V(ZN)H

4

Multimode G62,5/125

OM1

1

4,8

400

70,0

0,31

40

19,0

80431

I-V(ZN)H

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

4,8

400

70,0

0,31

40

19,0

80430

I-V(ZN)H

6

Multimode G50/125

OM2

1

5,3

400

80,0

0,35

40

23,0

80429

I-V(ZN)H

6

Multimode G62,5/125

OM1

1

5,3

400

80,0

0,35

40

23,0

80428

I-V(ZN)H

6

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

5,3

400

80,0

0,35

40

23,0

80427

I-V(ZN)H

8

Multimode G50/125

OM2

1

5,3

500

80,0

0,40

40

25,0

80426

I-V(ZN)H

8

Multimode G62,5/125

OM1

1

5,3

500

80,0

0,40

40

25,0

80425

I-V(ZN)H

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

5,3

500

80,0

0,40

40

25,0

80424

I-V(ZN)H

12

Multimode G50/125

OM2

1

7,0

800

110,0

0,61

40

40,0

80420

I-V(ZN)H

12

Multimode G62,5/125

OM1

1

7,0

800

110,0

0,61

40

40,0

80419

I-V(ZN)H

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

1

7,0

800

110,0

0,61

40

40,0

80418