Câbles de bus

Câbles de bus coaxial 50 ohm, PUR

Logo Image
Photo du produit
Structure

19x0,18/ 2,95mm 50 Ohm

Description

Câble de bus coaxial PUR pour chaînes porte-câbles, 50 Ohm

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

50

100

200

300

500

800

900

100018002000

Atténuation

(db/100m)

11,5

16,5

24,0

30,0

40,0

52,0

59,0

65,0105,0112,0
Application

Ce câble coaxial conçu spécialement pour les applications industrielles extrêmes est particulièrement adapté aux applications d'une extrême souplesse, notamment l'utilisation dans des chaînes porte-câbles.

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

804299

19x0,18/ 2,95mm 50 Ohm