Câbles bus

Profibus L2

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2x0,64 mm
Description
Profibus L2, pose fixe, en intérieur
Valeurs types

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4

MHz

<

22,0

dB/Km

16

MHz

<

42,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus L2 intérieur est destiné à la pose fixe dans des réseaux industriels Profibus. Il est possible de choisir entre deux couleurs selon l'application concernée : gris (couleur spéciale) et violet (par défaut). Cela n'influence en rien les propriétés techniques.

Normes et standards
  80384 81448
Normes en vigueur : Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170 Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
UL-Style : CMX 75°C (blindé) CMX 75°C (blindé)
Norme CSA : CSA FT1 CSA FT1
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

80384

1x2x0,64 mm

81448

1 x 2 x 0,64 mm