Câble FO souple

WK - en mouvement

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : âme compacte Éléments porteurs : Kevlar Couleur de la gaine extérieure : orange

Propriétés

Force de traction max. : 650 N Pression transversale max. : 40 N/cm Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistant aux UV Résistant à l'écrasement selon CEI 60794-1-2-E6 Cycles de flexion selon CEI 60794-1-2-E6 : 500 000 Résistant aux huiles

Description
Câble FO mobile, enroulable
Application

Ces câbles HELUCOM® ont été conçu comme câbles mobiles de terrain. Ils sont facilement enroulables et extrêmement résistants à la traction. La gaine extérieure étant solidement ancrée sur le tresse aramide, les câbles sont particulièrement adaptés aux applications mobiles. L'avantage de ces câbles est particulièrement utile lorsque des fibres optiques de longueur importante doivent être installées, notamment des projets de parcs éoliens, des télétransmissions, la surveillance d'objets.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Außen-
mantel-
material

Min. stat.
Biegeradius
mm

Flamm-
widrigkeit

halogen-
frei

UL

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

LWL-Kabel mobil

2

Multimode G50/125

OM2

5,0

PUR

75

ja

ja

nein

20

80382

LWL-Kabel mobil

2

Multimode G62,5/125

OM1

5,0

PUR

75

ja

ja

nein

20

80363

LWL-Kabel mobil

4

Multimode G50/125

OM2

5,8

PUR

90

ja

ja

nein

31

80534

LWL-Kabel mobil

4

Multimode G62,5/125

OM1

5,8

PUR

90

ja

ja

nein

31

81036

LWL-Kabel mobil

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

5,8

PUR

90

ja

ja

nein

31

801727

LWL-Kabel mobil

8

Multimode G50/125

OM2

7,0

PUR

105

ja

ja

nein

47

81037

LWL-Kabel mobil

8

Multimode G62,5/125

OM1

7,0

PUR

105

ja

ja

nein

47

81038