Ethernet industriel

10GIG

Logo Image
Photo du produit
Structure

SF/UTP 4x2xAWG 24/1

Description

Câble standard Industrial Ethernet SF/UTP, cat. 6, PVC

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200250

Atténuation

(db/100m)

6,3

7,91620,730,635
Next(dB)59,356,247,444,339,838,3
PSNext(dB)57,354,245,442,337,836,3
Application

HELUKAT® 250IND a été conçu spécialement pour une pose fixe dans des milieux industriels extrêmes. Ce câble de données en cuivre est parfaitement adapté aux applications Ethernet de catégorie 6. Les propriétés de transmission haut de gamme sont garanties, tout comme l'utilisation dans des conditions ambiantes les plus difficiles.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173 et EN 50288, selon EIA/TIA 568, catégorie 6A, non propagateur de la flamme selon CEI 60332-3 C et EN 50266-2-4, CMG FT4

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

803693

S/FTP 4x2xAWG 22/1