Câbles de bus

HMCB500S

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x2xAWG24 + 1x2xAWG22
Description

Câble de bus HMCB500S, PVC

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(db/100m)

10,0

12,0

23,0

30,0

Next

(db)

47,0

44,0

35,0

32,0

ACR

(db)

37,0

36,0

12,0

2,0

Application

HELUKABEL® HMCB500S pour mouvement dans des chaînes porte-câbles, avec un nombre de cycles réduit et une portée maximum de 100 m sans répéteur. Ce câble est utilisé dans des applications notamment de la société Siemens ; il dispose d'excellentes propriétés de transmission, même dans des conditions les plus difficiles. Le câble présenté correspond au câble HMCB500S pour les applications souples.

Les connecteurs utilisés sont notamment des RJ45 à contacts de puissance Siemens, des Y-Con RJ45 Yamaichi voire des connecteurs mâles ronds Molex à propriétés Ethernet.

Normes et standards
UL-Style :AWM Style 2502 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
Norme CSA :CSA FT1
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

803672

2x2xAWG24 + 1x2xAWG22