Ethernet industriel

Chaîne porte-câbles

Logo Image
Photo du produit
Structure

SF/UTP 4x2x0,15 mm² (toron) PUR

Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 250S SF/UTP 4 paires, chaîne porte-câbles

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

250

Atténuation

(db/10m)

0,9

1,2

2,4

2,9

4,9

Next

(db)

60,3

57,2

48,4

45,3

39,3

ACR (db)58,455,045,041,433,4
Application

HELUKAT® 250S Cat 6 chaîne porte-câbles est conçu pour les contraintes répétées auxquels sont soumis des composants mobiles de machines, pour une pose dans des chaînes porte-câbles ; il se distingue par d'excellentes propriétés de transmission dans des conditions d'utilisation extrêmes.

Normes et standards

Selon CEI 61156-6 Catégorie 6, non propagateur de la flamme selon CEI 60332-1-2, UL 1581, Sec. 1080 (VW-1) and Sec. 1060 (FT-1), CMX 75°C

Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

803387

SF/UTP 4x2x0,15 mm² (toron) PUR