Rail Power Supply

Photo du produit
RPS 15  Part no. 803178
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée, V
230V AC
Structure
Contact du blindage
Boîtier
Propriétés électriques
Intensité de sortie, mA
nominal 630mA bei 24V DC
Tension de sortie, V
24V DC redundant
Description
Les routeurs comptent parmi les systèmes d'interconnexion de réseaux. Ils sont utilisés pour raccorder plusieurs réseaux avec des modes d'accès similaires ou différents, ainsi que pour étendre la portée des réseaux et mettre en œuvre un contrôle des flux adapté. Un routeur interconnecte deux réseaux logiques et physiques indépendants au niveau de la troisième couche du modèle de référence OSI. Les couches sous-jacentes du niveau physique et relatives à l'accès aux supports peuvent être différentes. Pour le routage, il convient de déterminer au niveau du routeur, à savoir l'interface entre deux réseaux, quelle route les données transférées sur le réseau doivent emprunter. À cet effet, le routeur doit supporter un protocole de paquets de données, afin de pouvoir identifier les destinataires. Il est donc évident que les fonctionnalités d'un routeur particulier sont indépendantes du protocole qu'il gère. Dans le cas des routeurs modulaires, des prises réseau pour Ethernet, Token Ring, Fast Ethernet, FDDI, ATM ou la gestion de réseau sont disponibles. Quant aux connexions externes, elles peuvent être mises en place grâce à des modules embrochables dédiés à RNIS, ATM, le relais de trames, X25, etc.
Caractéristiques
Routeur