Câble LAN

Catégorie 7

Logo Image
Photo du produit
Structure
S/FTP 4x2xAWG 26/7 (toron) FRNC
Description
HELUKAT® 600 S/FTP âme souple
Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

Atténuation

(db/10m)

0,8

1,0

2,0

2,6

4,0

4,9

6,3

Next

(db)

96,0

96,0

95,0

94,0

88,0

86,0

80,0

ACR

(db)

95,2

95,0

93,0

91,4

84,0

81,1

73,7

Application
Les câbles de données HELUKAT®600 sont utilisés dans le secteur tertiaires de réseaux, en tant que câbles patch et câbles de raccordement. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. Grâce à leur structure optimisée, les câbles de la série HELUKAT®600 s'équipent facilement et rapidement avec tous les connecteurs RJ45 courants.
Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 7, non propagateur de la flamme selon CEI 60332-1, densité des fumées dégagées selon CEI 61034, absence d'halogène selon CEI 60754-2, corrosivité selon EN 50267-2-3

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

80294

S/FTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) FRNC