Câble FO universel

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : faisceau de conducteurs Éléments porteurs : fils de verre Type d'armature : fils de verre Matériau de la gaine extérieure : FRNC Couleur gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Non-inflammabilité selon CEI 60332-1 Densité de fumées dégagées selon CEI 61034 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistance aux UV

Description

Câble FO universel à conducteurs en faisceaux A/I-DQ(ZN)BH central

Application

Ces câbles FO HELUCOM® sont disponibles soit en modèle à faisceau central de conducteurs, soit en modèle torsadé. Ils sont adaptés au câblage intérieur et extérieur de bâtiments et d'installations industrielles. Ils sont surtout utiles lorsque la pose doit avoir lieu sans ajout de manchons et en une seule pièce de l'intérieur vers l'extérieur. La gaine extérieure, noire et résistante aux UV, ainsi que la protection anti-rongeurs non métallique les qualifient pour une installation en extérieur. L'absence d'halogènes de la gaine extérieure les rend particulièrement aptes à une installation en intérieur.

Télécharger
Fiche technique

Désignation

Nombre
fibres

Type de fibre

Type de fibre

Nombre de fibres par faisceau

Ø extérieur

env. mm

Traction
max.
N

Rayon courb.
statique min.
mm

Tenue au feu

env. MJ / m

Pression
transv. max.
N / cm

Poids

kg / km

Réf.

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G50/125

OM2

4

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80270

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80276

A/I-DQ(ZN)BH

4

E9/125 monomode

ITU-T G.652

4

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80264

A/I-DQ(ZN)BH

6

Multimode G50/125

OM2

6

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80271

A/I-DQ(ZN)BH

6

Multimode G62,5/125

OM1

6

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80265

A/I-DQ(ZN)BH

6

E9/125 monomode

ITU-T G.652

6

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80272

A/I-DQ(ZN)BH

8

Multimode G50/125

OM2

8

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80273

A/I-DQ(ZN)BH

8

Multimode G62,5/125

OM1

8

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80274

A/I-DQ(ZN)BH

8

E9/125 monomode

ITU-T G.652

8

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80275

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80681

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80278

A/I-DQ(ZN)BH

12

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

10,0

2500

150,0

1,50

300

75,0

80279

A/I-DQ(ZN)BH

16

Multimode G50/125

OM2

16

10,0

2500

150,0

1,50

300

85,0

80280

A/I-DQ(ZN)BH

16

Multimode G62,5/125

OM1

16

10,0

2500

150,0

1,50

300

85,0

80281

A/I-DQ(ZN)BH

16

E9/125 monomode

ITU-T G.652

16

10,0

2500

150,0

1,50

300

85,0

80851

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G50/125

OM2

24

10,0

2500

150,0

1,50

300

85,0

80725

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G62,5/125

OM1

24

10,0

2500

150,0

1,50

300

85,0

82431