Câbles bus

Profibus L2

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2x0,64 mm (toron)
Description
Profibus L2, chaîne porte-câbles
Valeurs types

9,6

kHz

<

3,0

dB/Km

38,4

kHz

<

5,0

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

52,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus L2 chaîne porte-câbles est utilisé dans des chaînes porte-câbles en mouvement permanent. Il est possible de choisir entre deux couleurs de gaine selon l'application concernée : pétrole et violet. Cela n'influence en rien les propriétés techniques.

Normes et standards
 8100380267
Normes en vigueur :Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

80267

1x2x0,64 mm (toron)

81003

1 x 2 x 0,64 mm (toronné)