Technic of Fibre Optic Measurement

DTX OTDR

Logo Image
Photo du produit
Description
Réflectomètre OTDR OptiFiber
Application
  • Mesures de certification et de test de toutes les fibres multimodes disponibles sur le marché (850/1 300 nm)
  • Du fait de sa forme compacte, OptiFiber est particulièrement bien adapté à un usage sur le terrain
Normes et standards
  • Certification des fibres avec l'analyse réflectométrique optique intégrée (Auto OTDR) intégrée et mesure automatique de l'affaiblissement
  • Diagnostic des fibres de verre avec carte des canaux intégrée
  • Documentation détaillée des fibres grâce au logiciel pour PC de gestion des données et de création de rapports LinkWare
  • Localisation des erreurs sur les connexions en fibre de verre multimodes (jusqu'à 2 kilomètres), avec une zone morte réduite à 1 mètre
  • Utilisation possible sur tous les tracés multimodes disponibles dans le commerce (850/1 300 nm)
Caractéristiques
OptiFiber est le premier outil spécialement développé dans le but d'aider les installateurs de réseaux locaux à se maintenir à niveau en ce qui concerne les exigences en constante évolution relatives aux tests et à la certification des réseaux optiques. Les installateurs et les opérateurs de réseaux peuvent ainsi certifier les connexions optiques avec un niveau de connaissances adapté aux normes spécifiques applicables à certains secteurs et clients. Ce réflectomètre offre notamment les Merkmale suivantes : une interface conviviale, une forme compacte et un encombrement minimal (29,9 x 19,1 x 6,4 cm), une vraie légèreté (1,9 kg), une documentation professionnelle conforme au projet TSB 140 de la TIA niveau 2 et, non des moindres, une Aufbau modulaire qui assure des rééquipements et des mises à niveau en toute simplicité.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802496

DTX Kompakt-OTDR QUAD Kit