Technic of Fibre Optic Measurement

OTDR OV 1000 MDSD

Logo Image
Photo du produit
Description
OTDR 450 25MD
Application
  • Mesures de certification et de test de toutes les fibres de verres uni et multimodes disponibles sur le marché (selon le modèle)
  • Avec sa bandoulière, l'OTDR 450 est particulièrement bien adapté à un usage sur le terrain
Normes et standards
  • Résolution extrêmement élevée : 0,5 m pour des distances de 125 km ou 1 m pour 250 km (selon le modèle)
  • L'un des réflectomètres OTDR les plus rapides du marché : 60 à 80 % de la plage de mesures en 15 à 30 secondes
  • Jusqu'à 256 000 points de données
  • Logiciel exceptionnel d'analyse des événements fournissant une identification précise et cohérente
  • Différents modes de test pour simplifier la mesure automatisée, particulièrement si le nombre de fibres est important, par exemple lors du contrôle des entrées QS de tambours de fibre
  • Reporting automatisé sur la mesure de l'affaiblissement bidirectionnel totalement automatique en appuyant sur une seule touche
  • Sonde d'inspection vidéo (VIP) pour estimer les surfaces des extrémités des connecteurs pour fibre optique
  • Écran couleur digital de belles dimensions
  • Disque dur de 20 Go
  • Diverses interfaces pour simplifier la connexion des accessoires, notamment 2 x USB, 10/100 MB Ethernet, 1 x IrDA et 1 x parallèle
  • Graveur de CD et lecteur de disquettes en option
  • Alimentation électrique en option : barrie Lithium-Ion ou secteur
  • Manuel d'utilisation intégré avec fonctions d'aide
  • Instructions de démarrage rapide
Caractéristiques
L'OTDR 450 est un réflectomètre assisté par ordinateur conçu pour un usage sur le terrain. Il se caractérise par ses performances optimales et sa simplicité d'utilisation. Il offre la possibilité de mesurer différentes longueurs d'ondes et comporte un grand nombre d'Optionen d'extension. De plus, il est livrable avec un compteur de puissance et une source de lumière réglée sur ses longueurs d'ondes. En option, l'OTDR 450 peut être doté d'une sonde d'inspection vidéo (VIP). Il est fourni par défaut avec une batterie, un câble d'alimentation et une mallette de transport.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802495

OTDR OV 1000 QUAD MDSD-SC