Câbles de bus

HMCB200

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x2x0,22qmm
Description

Câble de bus HMCB200, PVC

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(db/100m)

8,0

10,0

20,0

27,0

Next

(db)

56,0

53,0

43,0

40,0

ACR

(db)

48,0

43,0

23,0

13,0

Application

HELUKABEL® HMCB200 pour pose fixe ou pour déplacement réduit, portée max. de 100 m sans répéteur. Ce câble est utilisé dans des applications notamment de la société Siemens ; il dispose d'excellentes propriétés de transmission, même dans des conditions extrêmement rudes. Le câble présenté correspond au câble HMCB200 pour pose fixe.

Les connecteurs utilisés sont notamment des RJ45 Industrial IP20 Siemens, des Y-Con RJ45 Yamaichi voire des connecteurs mâles ronds Molex à propriétés Ethernet.

Normes et standards
UL-Style :AWM Style 2502 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802471

2x2x0,22qmm