Câbles de bus

USB Bus L

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2xAWG24 + 1x2xAWG20
Description

Câble de bus USB L, PUR

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

1

24

48

96

200

400

Atténuation

(db/100m)

4,0

19,0

27,0

38,0

64,0

116,0

Application

HELUKABEL® USB BUS L chaîne porte-câbles pour le mouvement permanent de longueurs pouvant atteindre 10 m sans répéteur. Les câbles USB classiques subissent rapidement des défaillances car ils ne sont pas conçus pour être en mouvement en permanence et requièrent également la présence d'un répéteur après 5 m. C'est la raison pour laquelle HELUKABEL® a conçu ce câble spécial avec une section importante. La gaine PUR permet à ce modèle de présenter une résistance exceptionnelle aux huiles et graisses courantes, ainsi qu'aux lubrifiants réfrigérants.

Normes et standards
Normes en vigueur :Norme USB 2.0
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802470

1x2xAWG24 + 1x2xAWG20